Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA 2-IN-1, SKU: 233013

Touch Free Lavatory Faucet, CSABA 2-IN-1, SKU: 233013

Google-Übersetzung,

Berührungsloser, an Deck montierter elektronischer Wasserhahn und Seifenspender in einer Einheit, die durch verdeckte, in die Ausläufe eingebaute Sensoren aktiviert werden.

WASSERHAHN: Für kaltes oder vorgemischtes Wasser. Wird durch verdeckt im Auslauf eingebaute Sensoren aktiviert. Inklusive Filter. Stromversorgung über 12-V-Transformator (batteriebetriebene Version auf Anfrage erhältlich). Die folgenden Funktionen können mit der optionalen Fernbedienung ausgeführt werden: Reichweite des Wasserhahnsensors, Sicherheitszeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Ein-Aus und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

SEIFENSPENDER: Schließt automatisch ohne zu tropfen. Enthält eine 1-Liter-Seifenflasche und eine Flaschenhalterung für den Seifenspender. Angetrieben durch 12-V-Transformator (batteriebetriebene Version auf Anfrage erhältlich). Peristaltische Pumpe, die die Verwendung jeder Art von Flüssigseife, Reinigungsmittel oder antibakteriellem Gel ermöglicht.

Über die optionale Fernbedienung können folgende Funktionen ausgeführt werden: Wahl der Seifenmenge, Nachfüllen des Seifentanks, vorübergehendes Ausschalten und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

Spezifikation
  • Installation: Lavatory mounted
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 158º F
    Operating pressure: 7-116 PSI
Technische Spezifikation
  • Referenznummercsaba-2-in-1
  • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • ProduktgruppeCsaba
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit