Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Google-Übersetzung,

    Berührungslose elektronische Waschtischarmatur mit IR-Sensor.

    Die Serie umfasst Optionen für kaltes oder vorgemischtes Wasser sowie für heißes und kaltes Wasser.

    Wird durch einen im Auslauf eingebauten IR-Sensor aktiviert.

    Vorteile:
    • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
    • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
    • Minimalistisches Design mit emotionaler Anmutung, perfekt ausbalanciert durch verführerisch abgerundete Kanten und fließende Übergänge
    • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
    • Einfache Installation
    • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
    • Jetzt in einer Vielzahl von Sonderausführungen erhältlich
    Spezifikation
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: 9V Battery
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercsaba-b
    • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • ProduktgruppeCsaba
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures