Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Google-Übersetzung,

    Berührungsloser elektronischer Waschtischhahn mit Infrarotsensor. Komplett berührungslose Bedienung.

    Die Serie umfasst Optionen für kaltes oder vorgemischtes Wasser sowie für warmes und kaltes Wasser.

    Aktiviert durch einen im Auslauf integrierten, verdeckten Infrarotsensor.

    Vorteile:

    • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
    • Kein physischer Kontakt. Schützt die Anwender vor Kreuzkontamination.
    • Minimalistisches Design mit emotionaler Wirkung, perfekt ausbalanciert durch seine verführerisch abgerundeten Kanten und sanften Übergänge.
    • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
    • Einfache Installation
    • Passender, IR-gesteuerter Seifenspender
    • Jetzt in einer breiten Palette von Sonderausführungen erhältlich
    Spezifikation
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: IP67 Dual power input box with a 9V transformer
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

      Keywords: Touchless faucet, touchless bathroom faucet, touch-free faucet, touch free faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercsaba-e
    • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • ProduktgruppeCsaba
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit