Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Google-Übersetzung,

    Berührungslose elektronische Wandarmatur, die durch einen im Auslauf integrierten IR-Sensor bedient wird.

    Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

    Vorteile:
    • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
    • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
    • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
    • Einfache Installation
    • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
    • Auslauf aus Edelstahl AISI 316 auf Anfrage erhältlich
    Spezifikation
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Battery

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextreme-cs-dp-b-aisi316
    • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • ProduktgruppeExtreme CS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit