Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE 3000, SKU: 113720

Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE 3000, SKU: 113720

Google-Übersetzung,

Betätigung durch ein in der Fußwascherkappe integriertes Piezoelement.

Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Vorteile:
  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Keine beweglichen Teile, ideal für stark beanspruchte Bereiche
  • Non-hold-open-Funktion
  • Mehr Möglichkeiten zum Wassersparen: Der Wasserfluss kann mitten im Zyklus gestoppt werden
  • Stabiler und genauer Wasserfluss, der vor Ort geändert werden kann
  • Ideal für Schwimmbäder, Strände und rituelle Fußwaschungen
  • Robuste Konstruktion aus verchromtem Messing
  • Silikondüsen für einfache Reinigung
  • Einfache Installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfoot-washfree-3000
  • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • ProduktgruppeFoot Wash Free
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures