Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Google-Übersetzung,

    Berührungslose elektronische Wandarmatur mit IR-Sensor.

    Die Serie umfasst Optionen für kaltes oder vorgemischtes Wasser sowie für heißes und kaltes Wasser, einen langen Auslauf und verschiedene Installationsoptionen.

    Vorteile:
    • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
    • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
    • Passt durch sein minimalistisches Design in jeden Waschraum
    • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
    • Einfache Installation
    • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
    Spezifikation
    • Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Transformer
      Lead Free: Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertubular-1000-e-box
    • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • ProduktgruppeTubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures