Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E AISI316, SKU: 350109

Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E AISI316, SKU: 350109

Google-Übersetzung,

Berührungslose elektronische Wandarmatur mit IR-Sensor.

Die Serie umfasst Optionen für kaltes oder vorgemischtes Wasser sowie für heißes und kaltes Wasser, einen langen Auslauf und verschiedene Installationsoptionen.

Vorteile:
  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • Passt durch sein minimalistisches Design in jeden Waschraum
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
  • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
  • Die Version aus Edelstahl AISI316 wird besonders wegen ihrer Korrosionsschutzeigenschaften in Küstenumgebungen geschätzt
Spezifikation
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Transformer
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
    Power Source: 9V Transformer

Technische Spezifikation
  • Referenznummertubular-e-aisi316
  • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • ProduktgruppeTubular
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit