Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air

    Tubular Trio - Soap Water and Air

    Google-Übersetzung,

    Berührungsloser, an der Wand montierter elektronischer Wasserhahn mit passendem Seifenspender und Hochgeschwindigkeits-Händetrockner. Aktiviert durch einen Infrarotsensor. Mit Mischbatterie zur Wassertemperatureinstellung für Warm- und Kaltwasser. Angetrieben durch 9-V-Batterie oder einen 9-V-Transformator. Verchromtes Gehäuse, andere Ausführungen erhältlich, einschließlich mattschwarz, PVD-Antikbronze-Finish, PVD-Nickel gebürstet (Edelstahl), PVD-Kupfer, PVD-Satingold und Edelstahl AISI 316. Anpassbare Einstellung per Fernbedienung: Sensorreichweite, Sicherheitszeit, Verzögerung in, delay out, on-off und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

    Spezifikation
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer

      Air - Hand Dryer:
      Installation: Wall mounted
      Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 1.3-1.6KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertubular-trio-soap-water-and-air
    • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • ProduktgruppeTubular
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers