Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Google-Übersetzung,

    Installationskit für mehrere Seifenspender

    Merkmale:
    • Ermöglicht die Installation mehrerer Seifenspender (bis zu sechs (6) Spender) mit einem einzigen 6-Liter-Tank (1,6 US-Gallonen).
    • Tankhalterung aus Edelstahl
    Optionen:
    • Diebstahlsicherer Top-Füllmechanismus für einfaches Nachfüllen von der Thekenplatte
    • Top-Füllmechanismus mit Diebstahlschutz
    • LED-Leuchtanzeige für Seifenfüllstand
    • Füllmechanismus unter dem Deck
    Vorteile:
    • Reduziert den Seifenverbrauch drastisch
    • Schutz vor Kreuzkontamination - kein physischer Kontakt
    • Maximale Einsparungen – kann mit jeder nicht-proprietären Seife verwendet werden
    • Einfache Installation
    • Schnelles und einfaches Nachfüllen mit optionaler LED-Anzeige des Seifenfüllstands
    • Äußerst langlebig – mit einem optionalen vandalensicheren Top-Filling-Mechanismus
    Spezifikation
    • Model Features: For multiple soap dispensers installation without connecting a top-filling mechanism through the deck. Available for transformer powered MF soap dispensers. Top-fill unit not included in this model.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunder-the-deck-multifeed-kit
    • ProduktfamilieTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • ProduktgruppeMULTIFEED KITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit