Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SHZ 120 LCD
Wassererwärmer SHZ 120 LCD

    Wassererwärmer SHZ 120 LCD

    STIEBEL ELTRON Wandspeicher SHZ 120 LCD, 120 l, 1 bis 6 kW, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die Wandspeicher eigen sich für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen (Einzel- und Gruppenversorgung), beispielsweise in Badezimmer und Küche gleichzeitig. •  Druckfestes Gerät zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen. Wahlweise drucklos, wenn nur eine Entnahmestelle versorgt wird. •  Geeignet für den Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss), aber auch für den Einkreis- oder Boilerbetrieb.

      Komfortmerkmale •  Die elektronische Regelung garantiert eine gradgenaue Temperatureinstellung über Bedientasten. •  Das beleuchtete LC-Display zeigt Soll-Temperatur, verfügbare Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Servicemeldungen an. •  ECO-Funktionen zur Energie-Einsparung. •  Komforterweiterung durch Schnellheiztaste bei erhöhtem Warmwasserbedarf. Diese kann auch über einen externen Ferntaster aktiviert werden. •  Einstellbare Temperaturbegrenzung.

      Effizienz •  Individuell wählbare ECO-Modi für sparsamen Betrieb. Eine Energieverbrauchsanzeige informiert über den kumulierten Energieverbrauch. Die intelligente ECO Dynamic Funktion spart zusätzlich Energie und gewährleistet gleichzeitig den hohen Warmwasser-Komfort. •  Niedrige Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung. •  Im Niedertarif-Betrieb (Zweikreis) ist wahlweise eine Rückwärtssteuerung (Aktivierung über Schiebeschalter) möglich, um zusätzlich Kosten zu sparen und die Freigabezeiten der Energieversorgungsunternehmen optimal zu nutzen. •  Recycelfähige Konstruktion für eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen Komponenten.

      Installation •  Wählbare Anschlussleistung mit herausnehmbarer Zugentlastung zur vereinfachten Installation. •  Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und Vorinstallation der Wasseranschlüsse. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Wandmontage. Auch eine Eckmontage ist möglich. •  Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Wandspeichers. •  Zum Lieferumfang gehören Abdeckkappen für die Aufhängleiste und Distanzscheiben für den Wandversatz. •  Die Installation kann in Verbindung mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl erfolgen. •  Einstellung und Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei dreifache Schiebeschalter. •  Die automatische Anzeige der Heizflanschverkalkung informiert über den Verkalkungsgrad. Der Heizflansch mit dem unverwechselbarem Elektro-Flanschstecker ist einfach zu entnehmen. •  Strahlwassergeschützt. •  Entleerungsmöglichkeit durch Entleerungsventil mit Schlauchanschluss. Große Flanschöffnung für eine effektive und komfortable Entkalkung.

      Sicherheit •  Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb geeignet. •  Wartungsfreier Korrosionsschutz durch die automatisch geregelte Titan-Fremdstromanode. •  Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille „anticor“ für eine lange Lebensdauer. •  Verbrühschutz und Kindersicherung durch eine einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays. •  Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei Kälte.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSHZ-120-LCD
    • ProduktfamilieWall mounted
    • Produktgruppecylinders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1210
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)42.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit