Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SN 15 SL 3,3 kW
Wassererwärmer SN 15 SL 3,3 kW

    Wassererwärmer SN 15 SL 3,3 kW

    STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SN 15 SL, 15 l, 3,3 kW / 230 V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser, wie zum Beispiel am Ausgussbecken im Hauswirtschaftsraum oder an der Küchenspüle. •  Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen.

      Komfortmerkmale •  Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. •  Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler am Gerät eingestellt, eine vierstufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. •  Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. •  Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.

      Effizienz •  Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. •  Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor.

      Installation •  Sehr schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. •  Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. •  Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. •  Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für sicheren Austausch. •  Überlängen des Anschlusskabels lassen sich praktisch im Kabeldepot an der Geräterückwand unterbringen.

      Sicherheit •  Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. •  Sichere Inbetriebnahme bei allen 2 kW-Geräten durch den wiedereinschaltbaren Sicherheitstemperatur-Begrenzer. •  Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN-15-SL-3-3-kW
    • ProduktfamilieKleinspeicher
    • Produktgruppewater heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)601
    • Breite (mm)316
    • Tiefe (mm)295
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit