Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SN 5 SL
Wassererwärmer SN 5 SL

    Wassererwärmer SN 5 SL

    STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SN 5 SL, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser, wie zum Beispiel am Ausgussbecken im Hauswirtschaftsraum oder an der Küchenspüle. •  Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen.

      Komfortmerkmale •  Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. •  Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler am Gerät eingestellt, eine vierstufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. •  Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. •  Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.

      Effizienz •  Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. •  Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor.

      Installation •  Sehr schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. •  Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. •  Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. •  Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für sicheren Austausch. •  Überlängen des Anschlusskabels lassen sich praktisch im Kabeldepot an der Geräterückwand unterbringen.

      Sicherheit •  Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. •  Sichere Inbetriebnahme bei allen 2 kW-Geräten durch den wiedereinschaltbaren Sicherheitstemperatur-Begrenzer. •  Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN-5-SL
    • ProduktfamilieKleinspeicher
    • Produktgruppewater heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)421
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit