Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SNE 5 t ECO
Wassererwärmer SNE 5 t ECO
Wassererwärmer SNE 5 t ECO

    Wassererwärmer SNE 5 t ECO

    STIEBEL ELTRON Offener Kleinspeicher SNE 5 t ECO, 5l, 2,0kW/230V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die drucklosen, offenen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen wie eine Küchenspüle oder ein Handwaschbecken mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte zur Untertisch-Montage lassen sich mit handelsüblichen drucklosen Armaturen kombinieren.

      Komfortmerkmale •  Die elektronische Regelung garantiert eine komfortable und effiziente Warmwasserbereitung. Über das Bedienfeld mit LC-Display lässt sich die Wunschtemperatur gradgenau einstellen. Die aktuelle Temperatur sowie die Betriebs- und Heizzeit werden angezeigt. •  Es stehen drei programmierbare Wochen-Timer (Home, Office, individuell) zur Verfügung, um das Gerät anpassen zu können. •  Eine Hygieneschaltung sorgt auf Knopfdruck für die thermische Desinfektion des Geräts. •  Sowohl die Minimaltemperatur als auch die Maximaltemperatur lassen sich frei einstellen. •  Der Aufheizbetrieb wird optisch angezeigt.

      Effizienz •  Die stromsparende ECO-Funktion wird per Tastendruck aktiviert und optisch angezeigt. •  Die Antitropf-Funktion verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Speichers. Das spart einerseits Wasser und Energie, reduziert andererseits aber auch Kalkablagerungen an der Armatur sowie am Spül- und Waschbecken. •  Die energiesparende Thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperier-Armatur. •  Der Kunststoff-Innenbehälter aus Polypropylen ist durch eine hochwertige EPS-Wärmedämmung vor Energieverlusten geschützt.

      Installation •  Schnelle und einfache Montage durch das PROFI-RAPID-Installationssystem. •  Einfacher Austausch durch Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte. •  Die Wandmontage wird durch die beiliegende Universal-Montageleiste sehr vereinfacht. •  Sicherer Wasseranschluss durch die Wasser-Schraubanschlüsse mit Außengewinde aus Metall. •  Das Anschlusskabel wird mit Schutzkontakt-Stecker geliefert. Überlängen können im praktischen Kabeldepot in der Geräterückwand untergebracht werden.

      Sicherheit •  Der robuste Rohrheizkörper aus Kupfer sichert dank der niedrigen Oberflächenbelastung eine lange Lebensdauer. •  Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. •  Die Temperatur lässt sich als Verbrühschutz gradgenau elektronisch begrenzen. •  Der automatische Frostschutz verhindert das Einfrieren bei niedrigen Temperaturen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSNE-5-t-ECO
    • ProduktfamilieKleinspeicher
    • Produktgruppewater heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)421
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit