Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

Google-Übersetzung,
Entscheiden Sie sich für einen starken Partner für Ihr Warmwasser Robust und besonders leistungsstark – das sind die Merkmale dieser Luft/Wasser-Wärmepumpe. Das kompakte Gerät mit einbrennlackiertem Metallgehäuse ist speziell für den Einbau in Ihren Garten durch Ihren Fachhandwerker konzipiert. Von dort versorgt er mehrere Entnahmestellen in Ihrem Zuhause mit wohlig warmem Wasser und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Anschluss an selbst erzeugten Strom Wenn Sie Ihre Wärmepumpe im Umluftbetrieb betreiben, kann sie auch im Innenbereich aufgestellt werden. Wo auch immer Sie das Gerät aufstellen, es kann mehr: Erzeugen Sie Ihren eigenen Solarstrom? Dann nutzen Sie das für Ihre Trinkwassererwärmung. Die Wärmepumpe lässt sich problemlos an eine Photovoltaikanlage anbinden.
Spezifikation
  • - Heat pump technology from Stiebel Eltron has been developed since 1976. -Use the technique to support the expansion of the hot water tank with springs. make the service life longer -Special condenser with spring retaining the contraction-expansion of the hot water tank This ensures optimum heat transfer efficiency. -Won the winner of the X Award - Ready to use the smart grid system and can be connected to a solar power system that saves more costs - Easy maintenance as the cover can be easily removed. and easy access to heating parts
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Heat_Pumps_WWK_222_H
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeHeat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1545
  • Breite (mm)690
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien