Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Google-Übersetzung,
Überall dort, wo häufig kleinere Warmwassermengen benötigt werden, ist der Mini-Elektronik-Durchlauferhitzer DEM die perfekte Wahl.
Spezifikation
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeMulti Point Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)143
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien