Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DHD

    › Hochdruck- und hitzebeständiger Kupfertank
    › Präzise Komfortstufe mit 3-stufiger Leistungsregelung
    › ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) Schutz gegen Stromlecks

    › Funktioniert auch bei niedrigem Wasserdruck
    › Kann mehrere Steckdosen versorgen

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • Einstellbare Temperatur bis zu 3 Stufen und genaue Temperatur.
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Die Maschine arbeitet mit niedrigem Wasserdruck.
    • Einfach zu installieren, kann an vielen Orten verwendet werden




    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien