Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

Google-Übersetzung,

STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DMT

› Starker, robuster und langlebiger Kupfertank
› Die Leistung kann je nach Saison in 3 Stufen eingestellt werden. Langsame Leistung im Sommer, um Energie zu sparen, mittlere und hohe Leistung, wie Sie es wünschen und für richtig halten.
› IP25 Wasserdichtigkeitsstandard
› 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf weiteres Zubehör

Thailändisch

  • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
  • Es kann auf 3 Stufen eingestellt werden, sodass Sie die gewünschte Leistung, die saisonale Leistung, die geringe Leistung im Sommer und das Energiesparen auswählen können. Leistung im mittleren Bereich und hoch wie erforderlich und angemessen
  • Wasserschutzklasse Standard IP25
  • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DMT
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeWater Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien