Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter WS

    › Starker, haltbarer und langlebiger Kupfertank
    › ELSD unterbricht den Strom automatisch, wenn der Strom leckt
    › IP25 Wasserdichtigkeitsstandard
    › Das Gerät arbeitet mit niedrigem Wasserdruck
    › Das System wird bei zu hoher Wassertemperatur automatisch doppelt deaktiviert, gesteuert durch das intelligente System
    › Mit verchromter Schiebestange und 5-stufig verstellbarem Brausekopf
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • Automatisches ELSD-Stromabschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Wasserschutzklasse Standard IP25
    • Die Maschine arbeitet mit niedrigem Wasserdruck.
    • Zweistufiges automatisches Abschaltsystem, intelligent gesteuert, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist.
    • Kommt mit einem Gleitstangenset aus Chrom und einem 5-stufig verstellbaren Duschkopf.
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr




    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WS
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)326
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien