Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-411
Storax ventilation Louvre ST-411

    Storax ventilation Louvre ST-411

    Google-Übersetzung,
    Ein Aluminium-Lamellengitter mit feststehenden Lamellen aus AlMgSi-Profilen. Es wird mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl geliefert und ist in einer breiten Palette eloxierter oder pulverbeschichteter Oberflächen erhältlich. Dank seiner robusten Konstruktion, der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten und des optionalen Zubehörs eignet es sich für allgemeine Belüftungsanwendungen ohne besondere Leistungsanforderungen.
    Spezifikation
    • The grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Dimensions The blade pitch is 33 mm, the built-in depth is 29 mm and the frame flange measures 21 mm. The minimum production size is 100 × 100 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 418. For small dimensions, spring clips no. 419 can be provided on request. Grilles larger than 3 m² require a supporting reinforcement structure. The frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting if required. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, special shapes, adjustable version, version without flange and frame grille ST-414. Typical applications This grille is suitable for general applications where no specific technical requirements are defined.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-411
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit