Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-415
Storax ventilation Louvre ST-415

    Storax ventilation Louvre ST-415

    Google-Übersetzung,
    Das Rahmengitter mit V-förmigen Lamellen wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm erhältlich.
    Spezifikation
    • Material The frame grille with V-blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 20 mm and the flange width can be supplied in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 130 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified as the overmeasure. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter. Typical applications This grille is used as a frame-mounted solution where visibility protection and anti-intrusion performance are required.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-415
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit