Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-421
Storax ventilation Louvre ST-421
Storax ventilation Louvre ST-421

    Storax ventilation Louvre ST-421

    Google-Übersetzung,
    Das Gitter wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Standardmäßig ist es mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) ausgestattet. Auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtstärke von 60 bis 80 µm.
    Spezifikation
    • Material The grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a thickness of 60 to 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm, the built-in depth is 46 mm and the frame flange measures 40 mm. The minimum production dimensions are 150 × 150 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 1428. For grilles with a surface area greater than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. The frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting on request. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, burglary-resistant version ST-421-RC3, version without flange and the ST-424 frame grille. Typical applications This grille is used in situations where aesthetics and robustness are important parameters.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-421
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit