Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System

    Origehm Thermostatic Shower System

    Google-Übersetzung,
    Die Origehm Thermostat-Duschsäule ist die ideale Wahl für die Modernisierung jedes Badezimmers und bietet mehr Sicherheit, Komfort und ein ansprechendes Design. Sie verfügt über eine Sicherheitsabschaltung bei 38 °C und sorgt so für ein sicheres Duscherlebnis für die ganze Familie. Die kalkhemmende Kopfbrause und die Einhebel-Handbrause gewährleisten einen sanften, pflegeleichten Wasserstrahl.
    Spezifikation
      • Thermostatic shower system
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø25 cm ultra-slim metal anti-limescale head shower
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • 1.5 m shower hose
      • Sliding hand shower holder
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail:
        • Minimum height: 98.7 cm
        • Maximum height: 131.2 cm
      • High-precision, smooth-operating thermostatic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342380200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34238020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34238020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer342380200
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit