Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer
Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer

    Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer

    Google-Übersetzung,
    Die Calvia-Armatur für Senioren bietet maximalen Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit in barrierefreien Umgebungen. Ausgestattet mit einer hochpräzisen Keramikkartusche, gewährleistet sie eine gleichmäßige und genaue Steuerung von Wassermenge und -temperatur und ist somit ideal für Senioren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Dank der flexiblen 3/8"-Anschlüsse ist die Installation schnell und unkompliziert. Ihr ergonomisches und funktionales Design macht sie zur perfekten Wahl für barrierefreie Badezimmer, Krankenhäuser oder Pflegeheime. Entscheiden Sie sich für Calvia – für Qualität, Komfort und Zuverlässigkeit.
    Spezifikation
    • Ref: 323461750

      • Washbasin mixer with gerontological handle
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercalvia_single_lever_basin_mixer
    • ProduktfamilieBath taps
    • ProduktgruppeBath taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit