Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set

    Dessin Shower Mixer with Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Die Dessin Duscharmatur ist eine Komplettlösung, da sie mit einem kompletten Duschset geliefert wird. Das Set umfasst eine Ein-Funktions-Handbrause, einen 1,5 Meter langen Metallschlauch und eine verstellbare Wandhalterung. Für ein leiseres Duscherlebnis sorgen zudem geräuschdämpfende Dämpfer in den Exzenterarmaturen.
    Spezifikation
    • Ref: 30232020C3

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdessin_single_lever_shower_mixer
    • ProduktfamilieBath taps
    • ProduktgruppeBath taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit