Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Google-Übersetzung,
    Die Waschtischarmatur Manacor vereint Innovation, Nachhaltigkeit und Ästhetik und bietet so optimale Leistung in jedem Badezimmer. Dank ihrer hochpräzisen, leichtgängigen Keramikkartusche gewährleistet sie eine komfortable und dauerhafte Kontrolle von Wassermenge und -temperatur. Der Durchflussbegrenzer (5 l/min) spart bis zu 60 % Wasser im Vergleich zu einer herkömmlichen Einhebelarmatur und macht sie damit ideal für nachhaltige Projekte mit BREEAM- oder LEED-Zertifizierung. Die Armatur verfügt über flexible 3/8"-1/2"-Anschlüsse für eine einfache Installation sowie einen Antikalk-Luftsprudler, der die Lebensdauer verlängert und den Bedienkomfort erhöht. Die Armatur M Manacor verzichtet auf einen Ablauf und besticht durch ihr vielseitiges Design, wodurch sie sich nahtlos in moderne wie klassische Badezimmer einfügt.
    Spezifikation
      • Chrome Ref: 843460250
      • Black Ref: 84346025N
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanacor_m_single_lever_basin_mixer
    • ProduktfamilieBath taps
    • ProduktgruppeBath taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit