Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manacor Shower Mixer with Shower Set
Manacor Shower Mixer with Shower Set
Manacor Shower Mixer with Shower Set
Manacor Shower Mixer with Shower Set
Manacor Shower Mixer with Shower Set

    Manacor Shower Mixer with Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Die Manacor Duscharmatur wird mit einem passenden Duschset geliefert, bestehend aus einer Einhebel-Handbrause, einem 1,5 m langen Metallschlauch und einer verstellbaren Wandhalterung. Sie verfügt außerdem über geräuschdämpfende Dämpfer in den Exzentern. Ihr zeitloses Design fügt sich nahtlos in jeden Badezimmerstil ein, von modern bis klassisch. Mit ihrer hochwertigen, langlebigen und eleganten Chromoberfläche ist sie die perfekte Wahl für moderne Badezimmer, die einen zeitgemäßen Touch wünschen, ohne dabei auf Funktionalität zu verzichten.
    Spezifikation
      • Chrome Ref: 842320200
      • Black Ref: 84232020N
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 3 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanacor_single_lever_shower_mixer
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves