Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)

    4.7 von 5 Sternen4.7(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Minimalistisches Handlaufsystem, das modernste Ästhetik mit höchsten Sicherheitsansprüchen verbindet. Innovatives Handlaufdesign, das am Rahmen, am Rahmenrand oder vollständig eingebettet installiert werden kann, mit der Möglichkeit der Beleuchtung mit LED-Streifen.
    Spezifikation
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_glassline1
    • ProduktfamilieBarandillas
    • ProduktgruppeSTRUGAL GLASS LINE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameStair parts
    • UNSPSCCode30161908
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails
    • CSIUniFormatIICodeC20
    • CSIUniFormatIITitleSTAIRS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit