Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL GLUED SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL GLUED SYSTEM (Composite Panel)

Google-Übersetzung,
Die beste Lösung für Fassaden- und Innenverkleidungen ohne gestalterische Einschränkungen. Diese Strugal-Verbundplatte wurde speziell für die Ausführung von Fassaden in neuen und sanierten Gebäuden entwickelt.
Spezifikation
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_glued_panel
  • ProduktfamiliePanel Composite
  • ProduktgruppeSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVDF
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNamePanels or paneling
  • UNSPSCCode30161505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium composite panels
  • Klassifizierung07 42 43
  • Format2014TitelComposite Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 17
  • OmniClassTitelComposite Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien