STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
Strugal

STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)

4.4 out of 5 stars4.4(21 reviews)
Google-Übersetzung,
Sie ist die ideale Schiebetür für große Dimensionen mit maximaler Komfortleistung. Die geraden Linien dieser anhebbaren Schiebetür machen sie zu einer der beliebtesten für den Einbau in große offene Räume. Seine Metallbeschläge, die für Flügel von bis zu 400 kg ausgelegt sind, machen diese Baugruppe zu einem komfortablen System mit hervorragender Leistung.
Spezifikation
  • • 125 mm frame • 54 mm leaf • Reference section of 142 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • High thermal and acoustic performance • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Straight line aesthetics • Possibility of tri-slot.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_s125rp3
  • ProduktfamilieSistemas Correderas
  • ProduktgruppeSTRUGAL S125RP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien