Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Raisable)

    4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Neues System für Aluminium-Schiebefenster und Balkone mit hoher Wärmeleistung mit klaren und minimalistischen Linien, das maximale Offenheit nach außen, Komfort und natürliches Licht bietet.
    Spezifikation
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s88rp_raisable
    • ProduktfamilieSistemas Correderas
    • ProduktgruppeSTRUGAL S88RP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit