Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood & stainless steel handrail / HWS.40
Wood & stainless steel handrail / HWS.40
    Styla

    Wood & stainless steel handrail / HWS.40

    Google-Übersetzung,

    Wandschutz. Handlauf / HWS.40

    Handlauf aus Holz und Edelstahl, Griffdurchmesser 40 mm, komplett mit Endkappen und Halterungen aus Edelstahl, mit starkem Halt auch auf doppelten Gipskartonplatten.

    Lieferung und Montage eines Handlaufs aus Eschenholz mit 40 mm Durchmesser, mit Endkappen und Halterungen aus Edelstahl, der selbst auf doppelten Trockenbauwänden starken Halt bietet.

    Ein lackierter Handlauf aus Eschenholz mit 40 mm Durchmesser.
    Die Wandmontage erfolgt mittels spezieller Edelstahlhalterungen mit drei selbstzentrierenden Löchern im Abstand von über 52 mm zueinander für einen festen Halt an jeder Wand, sogar an doppelten Gipskartonplatten, und 55 mm von der Wand entfernt für perfekten Handgriff.
    Für ein besseres ästhetisches Finish ist die Konsolen-Wandhalterung mit einer magnetischen Edelstahl-Abdeckplatte ausgestattet.
    Komplett mit Edelstahl-Endkappen und Edelstahl-Innen- und/oder Außenecken mit Schwalbenschwanzverbindung und selbstzentrierender Wirkung, die in die Stütze eingesetzt werden, um eine perfekte Passform mit dem Holz (Handlauf) zu gewährleisten.


    Spezifikation
    • Handrail / HWS.40

      Supply and installation of a 40 mm diameter ash timber handrail,
      with stainless steel endcaps and brackets, having a strong grip
      even on double .
      Composed of:
      - A painted 40 mm diameter ash timber handrail.
      - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with
      three self-centering holes, over 52 mm distant from each other
      for a strong grip on any wall, even on a double ,
      and distant 55 mm from the wall for a perfect hand-grip.
      - The bracket wall support is given with a magnetic stainless steel
      covering plate for a better aesthetic finishing.
      - Complete with stainless steel endcaps and stainless steel internal
      and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into
      the support for a perfect fit with the timber (handrail).

      Handrail / HWS.40

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWood-stainless-steel-handrail-HWS40
    • ProduktfamilieHandrail
    • ProduktgruppeHWS.40 (questo non esiste più)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)148
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier rails
    • Klassifizierung10 26 16.13
    • Format2014TitelBumper Rails
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes