Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Eingebauter sequenzieller Dämpfer.
Automatisches und sanftes Schließen bei 115 mm Entfernung von der Schließposition. Tür öffnet sich auch leicht.
Wenn es fast vollständig geöffnet ist, öffnet es sich automatisch sanft.
Die getrennte obere Schiene ermöglicht eine einfache Wartung nach der Türmontage bei Taschentüranwendungen.
Schwerlast.
Konzipiert für den Innenbereich, nicht für den Außenbereich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFD80-H_T_DSC_MK
  • ProduktfamilieTop-hung Soft closer for sliding door
  • ProduktgruppeFD series
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit