Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

Google-Übersetzung,

Einzigartige seitliche Schwingbewegung.
Ausschwenkbar in kleinem Radius. Schließt bündig.
Vollständiger Zugang zum Schrankinneren: Die Tür behindert nicht, wenn sie vollständig geöffnet ist.
Einfachere Installation durch Vereinfachung der Komponenten.
Free-Stop: Hält die Position an der gewünschten Stelle innerhalb seines offenen Radius.
Sanftes Schließen: Der eingebaute Dämpfer verlangsamt die Tür in der Nähe des Schließradius und verhindert so ein Zuschlagen.
4-Wege-Einstellung nach der Installation: vertikal (±7 mm), horizontal (±7 mm), Tiefe (±5 mm) und parallel (±3°).
Gewinner der Good Design Show 2016
Reddot-Produktdesign-Gewinner 2017
Hat in einem privaten Test 100.000 Öffnungs-/Schließzyklen bestanden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLIN-X1000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit