Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    Google-Übersetzung,

    Bündiges Türsystem mit Zwei-Wege-Dämpfung, für Türen bis 70 kg.

    — Begrenzte Anzahl von Teilen für eine einfache Installation.

    — Die Zwei-Wege-Dämpfung ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen der Türen.

    — Keine Bodenschiene oder Bodennut erforderlich.

    — Verbesserte Einstellungen für ein perfektes Ergebnis.

    — Die Türen schließen im geschlossenen Zustand bündig mit den Wänden ab.

    — Tür kann aufgeschoben werden und es ist kein Griff an der Türfront erforderlich.

    Spezifikation
    • Width:800-1200 mm

      Height:Max.2700 mm

      Thixkness:30-40 mm

      Weight(MFU1200-40):20-40 kg

      Weight(MFU1200-70):40-70 kg

      Adjustment

      Depth: ±4 mm

      Height: ±4 mm

      Application

      Walk-in closets, hidden rooms, shop storage space.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMFU1200
    • Produktfamiliedoor
    • Produktgruppesliding door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit