ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Google-Übersetzung,

Das Gehäuse besteht aus Metall für eine hohe Haltbarkeit.
Aufgrund seiner starken Druckkraft für den Einsatz an großen Türen konzipiert.
Das Kunststoffteil ist schwer entflammbar und entspricht der Norm UL94V-0.
Das Magnetteil hat auf jeder Seite ein Spiel von 1,5°, um das Schließblech richtig einzurasten. Dies hilft dem Magneten, sich auch bei einer leichten Fehlausrichtung anzupassen.
Die Schrauben für die Montageplatte sind so konzipiert, dass sie nicht sichtbar sind.
Bei aufliegenden Türen stellen Sie bitte sicher, dass der richtige Abstand zwischen der Tür und dem Seitenbrett vorhanden ist, wie in den Zeichnungen unten dargestellt.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerML-ZN80
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen