Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
    Suncourt

    Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan

    Google-Übersetzung,

    Dieser TW408 ThruWall Fan ist mit einem zweistufigen Motor und drei Luftstrom-Adapterplatten in zwei Größen ausgestattet. Auf der Ausgangsseite des Lüfters befindet sich ein Dreistellungsschalter. Die Schalter: Position (I) ist niedrige Geschwindigkeit, Mitte (O) aus und Position (II) ist hohe Geschwindigkeit. Die Luftstromadapter und der 2-Gang-Motor ermöglichen Ihnen die Feinabstimmung des Luftstroms für Ihre speziellen Bedürfnisse, wenn sich die Jahreszeiten ändern. Dem Lüfter liegt ein Luftstromdiagramm bei. Der TW408 ThruWall Fan kann in beliebiger Höhe an der Wand platziert werden.

    VERBESSERTE LUFTZIRKULATION - Zirkulieren Sie die Luft von einem Raum zum anderen. Perfekt für Werkstätten, Arbeitsbereiche, Bastelstationen, Räume ohne Fenster oder jeden Raum, der eine verbesserte Luftzirkulation benötigt.

    BETRIEB MIT ZWEI GESCHWINDIGKEITEN - Der ThruWall-Lüfter verfügt über einen Motor mit zwei Geschwindigkeiten und drei Luftstrom-Adapterplatten in zwei Größen - passen Sie ihn an Ihre Bedürfnisse an.
    EINFACHE INSTALLATION: Die ThruWall kann dank der teleskopierbaren Metallhülse in jeder normalen Trockenbauwand oder verkleideten Ständerbauwand mit einer Gesamtdicke von 3-3/4" bis 6-1/2" montiert werden.
    ENTHALTENE HARDWARE: Enthält Nr. 6 Schrauben und Wandanker für eine einfache Installation.
    GROSSARTIG FÜR ALLE JAHRESZEITEN - Ob Sie versuchen, die Dinge im Sommer kalt zu halten oder die Dinge im Winter warm zu halten, mit dem einfachen Umlegen eines Schalters wechseln Sie zwischen Hitze und Kälte.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Model: TW408

      Electrical Rating: 29 W Low / 40 W High

      Safety Rating: UL Listed

      Item Weight: 4.65 pounds
      Product Dimensions: 9.2 x 6.5 x 9.2 inches
      Item model number: CECOMINOD093088
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-TW408-ThruWall-2-Speed-Room-Fan
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.25
    • Breite (Inches)9.25
    • Tiefe (Inches)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit