Allgemeine Beschreibung
Hochwertige Heizkessel sind auf maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen von heute ausgelegt. Jeder Heizkessel wird individuell an Ihre spezifischen Standort- und Anwendungsanforderungen angepasst.
Merkmale
Konstruktion
Qualität
Um den hochwertigsten Scotch Marine-Kessel auf dem Markt zu bauen, haben wir mit der Qualität im Design begonnen. Rohrboden, Ofen, Rohre und andere wichtige Komponenten sind so konstruiert, dass sie die ASME-Vorschriften übertreffen und Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Qualität gewährleisten. Zu diesen Komponenten gehören:
— Rohrböden, deren Dicke die ASME-Norm bei Niederdruckeinheiten um 25 % und bei Hochdruckeinheiten um 33 % überschreitet, mit einem standardmäßigen 3/4-Zoll-Bündelabstand.
— Rohre 10 % dicker als im ASME-Code gefordert
— Der Ofen ist sowohl in der Länge als auch im Durchmesser 21 % größer als andere Kessel und wurde entwickelt, um die Flamme im Ofen zu halten und die hintere Rohrplatte vor Überhitzung zu schützen.
— Hochdruckdampfkessel verfügen über einen gewellten Ofen, um die negativen Auswirkungen von Ausdehnung und Kontraktion zu bekämpfen.
Ob wir Stahl schneiden, Rohrböden an Druckbehälter schweißen, Druckbehälter mit zwei Zoll dicken Mineralfasern mit einer Dichte von 8 Pfund isolieren, verzinkte Stahlmäntel der Stärke 22 mit 500 °F heißer Emaille lackieren oder Rohrleitungen für eine Gasstrecke verlegen, wir passen unsere Produkte so an, dass sie die ASME-Standards übertreffen.
Sicherheit
Die Kesselanlagen sind mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen und Rohrleitungen ausgestattet und von Prüfern abgenommen. Werkseitig montierte und verdrahtete, bewährte und zuverlässige Brenner sind vom Brennerhersteller Ihrer Wahl erhältlich. Alle Superior-Rauchrohrkessel sind auf Kleinlast geprüft und können im Werk einem umfassenden Brandtest unterzogen werden, um die Funktionsfähigkeit der elektrischen Komponenten zu überprüfen, eine reibungslose Zündung zu gewährleisten und eine schnellere Inbetriebnahme zu ermöglichen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |