Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers

    P-K SONIC® Condensing Boilers

    Google-Übersetzung,

    Der PK SONIC® Edelstahl-Brennwertkessel übertrifft alle Erwartungen hinsichtlich Effizienz, Größe und Materialdesign.

    Der Edelstahlkessel von Patterson-Kelley setzt mit seinen Größen, die unsere revolutionäre DUET™-Technologie nutzen, neue Maßstäbe in der Edelstahlkonstruktion. Er ist der branchenweit erste Wärmetauscher mit zwei einzigartigen Kammern, die für eine optimale Leistungsreduzierung sorgen. Dank dieser einzigartigen Wärmetauscherkonstruktion erreicht der PK SONIC® einen AHRI-Wirkungsgrad von 97 % mit einem Regelbereich von bis zu 7:1 und extrem niedrigen NOx-Emissionen.

    Modelle: SC650, SC750, SC850, SC1000, SC1500, SC2000, SC3000, SC4000

    Vorteile

    • Eine praktikable Lösung sowohl für bestehende Systemmodernisierungen als auch für Neuinstallationen
    • Innovative, hocheffiziente DUET-Technologie
    • Passt durch eine vorhandene 36-Zoll-Türöffnung
    • Kann in einem Technikraum mit einer Deckenhöhe von 2,44 m (8 Fuß) installiert werden.
    • Die Zugänglichkeit von vorne reduziert Reparatur- und Wartungskosten und fördert die jährliche Wartung.
    • Extrem niedriger Stromverbrauch erhöht das Einsparpotenzial.
    • Eine 5:1-Regelung verbessert die Zykluseffizienz deutlich.
    • Für Energiekostenzuschüsse qualifizieren
    • Selbst bei höchster Feuerrate kaum hörbar.
    Spezifikation
    • DUETTM TechnologyEfficiency and harmony in design

      Equipped with DUET technology, the P-K SONIC® is the premier stainless steel design for condensing applications in the industry. The innovative zones are engineered separately using different composite stainless materials that, when used together, deliver better heat transfer and higher reliability throughout the condensing process.

      Big output in a small spaceRefined engineering allows for optimal space management

      In most cases, there’s no rigging required to put your P-K SONIC® condensing boiler in any room of your building, whether it’s the basement or the penthouse. All P-K SONIC® condensing boilers fit through a standard 36-inch doorway and standard elevator.

      Easier to maintainBetter access and hassle-free service

      The SONIC‘s clean, compact design allows internal components to be accessed with ease, saving time and money associated with repair and maintenance. Front maintenance accessibility encourages annual servicing to increase boiler life and performance.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-k-sonic-condensing-boilers
    • ProduktfamilieCommercial Boilers
    • ProduktgruppeCondensing Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit