Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
375 Solid Wood Tambour
375 Solid Wood Tambour
375 Solid Wood Tambour
375 Solid Wood Tambour

    375 Solid Wood Tambour

    Google-Übersetzung,
    „Ein Rollladen aus massivem Naturholz bietet alle Vorteile von echtem Holz. Er ist langlebig und kann gebeizt oder lackiert werden, um ihn an Ihren Anwendungszweck anzupassen. Darüber hinaus kann er sich um Kurven und Ecken biegen und verleiht einer ansonsten normalen Installation ein modernes Aussehen. Anders als andere Unternehmen produzieren wir eine echte Lamellenlänge von 96 Zoll. Sie suchen 9 Fuß? 10 Fuß? Mehr? Kein Problem! Je nach Holzart können wir bis zu 12 Fuß Lamellenlänge herstellen! Unsere Standardgrößen sind 1' x 8' Lamellenlänge oder 1' x 3' Lamellenlänge. Wir können auch die besten Sondergrößen besprechen, die wir für Ihren Anwendungszweck herstellen. Die Standardbreiten sind 12"" und 16"" breit. (Nenngröße Breite. Da diese Paneele von Hand zusammengebaut werden, ist die Breite nicht immer echte 12"". Wir führen normalerweise Roteiche, Weißeiche und Pappel. Wir bieten auch Mahagoni, Kirsche, Esche, Ahorn, Walnuss und seltene Spezialhölzer an. (Amarant, wärmebehandelte Esche/Pappel usw.). Wir können auch kundenspezifische Holzprofile herstellen! Wenn Sie an einer anderen Holzart oder einem anderen Lamellenprofil interessiert sind, rufen Sie uns einfach an und fragen Sie nach. Es sind viele Profiloptionen verfügbar, darunter 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)"

    Kontaktieren Sie Surfacing Solution

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer375-solid-wood-tambour
    • ProduktfamilieArchitectural Millwork
    • ProduktgruppeTambour
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • Klassifizierung06 22 00
    • Format2014TitelMillwork
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika