Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour

    Profile 375 Solid Wood Tambour

    Google-Übersetzung,
    Rollläden aus massivem Naturholz haben alle Vorteile von echtem Holz. Sie sind langlebig und können gebeizt oder lackiert werden, um sie an Ihren Anwendungszweck anzupassen. Darüber hinaus können sie sich um Kurven und Ecken biegen und verleihen einer ansonsten normalen Installation ein modernes Aussehen. Anders als andere Unternehmen produzieren wir eine echte Lamellenlänge von 96 Zoll. Sie suchen 9 Fuß? 10 Fuß? Mehr? Kein Problem! Je nach Holzart können wir bis zu 12 Fuß Lamellenlänge herstellen! Unsere Standardgrößen umfassen Lamellenlängen von 1' x 8' oder 1' x 3'. Wir können auch die besten Sondergrößen besprechen, die wir für Ihren Anwendungszweck herstellen. Standardbreiten sind 12" und 16". (Nenngröße Breite. Da diese Paneele von Hand zusammengebaut werden, beträgt die Breite nicht immer echte 12"). Wir führen normalerweise Roteiche, Weißeiche und Pappel. Wir bieten auch Mahagoni, Kirsche, Esche, Ahorn, Walnuss und seltene Spezialhölzer an (Amarant, wärmebehandelte Esche/Pappel usw.). Wir können auch kundenspezifische Holzprofile herstellen! Wenn Sie an einer anderen Holzart oder einem anderen Lamellenprofil interessiert sind, rufen Sie uns einfach an und fragen Sie nach. Es sind viele Profiloptionen verfügbar, darunter 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42).

    Kontaktieren Sie Surfacing Solution

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofile-375-solid-wood-tambour
    • ProduktfamilieArchitectural Millwork
    • ProduktgruppeTambour
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • Klassifizierung06 22 00
    • Format2014TitelMillwork
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit