Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Aluprotec-Türen sind modern und elegant und passen sich allen Projektarten an (öffentlich zugängliche Einrichtungen, Büros, Gesundheitseinrichtungen, Schulen...).

Die große Auswahl an Farben, Größen und Zubehör bietet eine Reihe von Möglichkeiten und Anpassungen, während der primäre Verwendungszweck verglaste Sicherheit erfüllt wird.

Spezifikation
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluprotec-bp1v-lm
  • ProduktfamiliePortes coupe-feu vitrées
  • ProduktgruppeBP1V
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
Frankreich
Französisch-Guyana
Guadeloupe
Französisch-Polynesien
Réunion
Martinique