Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iD Classics & Naturals - Click 55
iD Classics & Naturals - Click 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click 55

    Google-Übersetzung,

    Diese Kollektion basiert auf einem starren Kern mit Klicksystem und bietet eine nahtlose Balance zwischen optischer Raffinesse, Komfort unter den Füßen und schneller Installation. Dadurch ist sie ideal für dynamische Gewerberäume, in denen Design und Effizienz gleichermaßen wichtig sind.

    Spezifikation
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertarkett-id-classics-and-naturals-click-55
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit