Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigal, Pull and slide
Tigal, Pull and slide
Tigal, Pull and slide
    Technal

    Tigal, Pull and slide

    Google-Übersetzung,

    Hybridlösung, die die Vorteile einer Schiebetür mit der Leistung eines Fensters kombiniert.
    Öffnet durch interne Verschiebung von 6 mm und dann gleitet der Öffnungsteil parallel zum festen Teil.
    Sein patentiertes zentrales Dichtungssystem garantiert eine außergewöhnliche Wasserdichtigkeit – bis zu 4-mal besser als bei einer herkömmlichen Schiebetür.

    Hervorragende Benutzerfreundlichkeit dank innovativem, sicherem Mikroventilationssystem.

    DESIGN • Sichtbare oder verdeckte Öffnung • Verdeckte Beschläge • Verdeckter Ablauf

    Spezifikation
    • INNOVATIONS

      • Operation of the window: opens by internal dislodgement of 6 mm and then the opening part slides in parallel with the fixed part 
      • Hybrid system with multi-point locking system around the perimeter and patented watertightness system.

      LARGE DIMENSIONS

      • Floor-to-ceiling heights possible up to (W x H) 4000 x 2700 mm (1 leaf + 1 fixed)
      • Weight: up to 300 kg per leaf
      • Glazing thickness up to 52 mm  

      DESIGN  

      • Visible or concealed opening
      • Concealed hardware
      • Concealed drainage  

      EASE OF USE AND ACCESSIBILITY  

      • Micro-ventilation:
      – Offset of 6 mm from the opening
      – Locking in security position
      • Recessed threshold
      – Disabled access threshold of 15 mm high
      – Maintained performances
      • Minimal maneuvering effort: Class 1  

      IDEAL ACOUSTIC PERFORMANCES FOR URBAN ENVIRONMENT  

      • Excellent sound-proof isolation up to: Rw (C;Ctr) = 45 dB of acoustic isolation - Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si  

      PERFORMANCES  

      Available with or without thermal break

      • Thermal:
      – Uw up to 0.85 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K ), triple glazing, TLw = 0.63; Sw = 0.51, 1 leaf + fixed, (W x H) 2300 x 2180 mm

      • Tightness:
      – Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1
      – Water-tightness E1200
      – Wind pressure resistance: Class 5*
      Service pressure 3000 Pa
      Security pressure 4500 Pa
      • Burglar resistance features: Level RC2* and PAS24* (* Available early 2021)  

      SOFTWARE  

      • Available in TechDesign, Tech3D and TechAcoustic.  

      SUSTAINABILITY  

      • Profiles in Hydro CIRCAL®: prime quality aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium (postconsumer scrap). CO2 footprint of 2.3 kg of CO2 per kilo of aluminium. EPD on demand

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTigal-pull-and-slide
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit