Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

Google-Übersetzung,

Die Luftschleier von Tecnosystemi sind so konzipiert und gefertigt, dass sie die Leistung von Klimaanlagen in den jeweiligen Räumen optimieren. Sie sind auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt, die die Räumlichkeiten häufig betreten und verlassen, wodurch das ständige Öffnen und Schließen der Eingangstüren vermieden wird. Dies garantiert erhebliche Kosteneinsparungen durch die deutliche Reduzierung von Wärmeverlusten. Der innen über der Eingangstür positionierte Luftschleier erzeugt einen Luftstrom, der schnell nach unten gelenkt wird und so eine klare Trennung zwischen Innen- und Außenluft schafft. Dadurch werden die Räume optimal klimatisiert – ohne Wärmeverlust im Winter und ohne Überhitzung im Sommer. Weitere Vorteile ergeben sich aus der signifikanten Reduzierung des Energieverbrauchs und der Tatsache, dass das System das Eindringen von Abgasen, Staub und Insekten verhindert, die beim Öffnen der Türen in die Räumlichkeiten gelangen könnten.
Der Luftschleier arbeitet mit variabler Geschwindigkeit, die über den mitgelieferten manuellen Geschwindigkeitsregler eingestellt werden kann.

Spezifikation
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Water coil inlet: ½”
    • Front air intake
    • Installation: horizontal, h max 3 m from the floor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerairfor3-h2o-centrifugal-air-curtain-with-hot-water-coil-and-front-air-intake
  • ProduktfamilieAPPLY AIR
  • ProduktgruppeAIR CURTAINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010007
  • ETIM-NameElectric air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11
  • OmniClassTitelAir Curtains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit