Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EOLO 5 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

EOLO 5 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Google-Übersetzung,

Das aus gesintertem expandiertem Polyester gebaute Plenum wird zusammen mit Motoren und abgerundeten Fensterläden geliefert.

Die automatische Steuerung des Rollladens ermöglicht es, den Gashebel in verschiedenen voreingestellten Positionen einzustellen: 0 % - 33 % - 66 % und 100 %.

Ein Bypass kompensiert den aus dem „Eolo“- oder „Mini Eolo“-Plenum austretenden Luftstrom und vermeidet störende Geräusche.

Der stoßfeste ABS-Bypass arbeitet mit dem Schub überschüssiger Luft durch die Wirkung des einstellbaren Gegengewichts. Auf eine Seite des Plenums wird ein leichter Druck ausgeübt. Stellen Sie sicher, dass die Öffnung nach unten gerichtet ist und der Schub der Bypass-Schaufel mittels Bolzen erfolgt. Das Gegengewicht wird durch Aufschrauben von Muttern auf die Bolzen erreicht.

Spezifikation
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummereolo-5-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)307
  • Breite (mm)1520
  • Tiefe (mm)348
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit