Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEM RF ROOM PROBE WITH BATTERIES AND RADIO FREQUENCY SYSTEM

LEM RF ROOM PROBE WITH BATTERIES AND RADIO FREQUENCY SYSTEM

Google-Übersetzung,

Die Raumsonde „LEM RF“ ist ein Bestandteil des „Proair Systems“. Nach der Installation misst sie die Raumtemperatur und die Schwellenwerte der Luftfeuchtigkeit und sendet die Messwerte an die Steuereinheit „Polaris 3X/4X“.

Dank der aufsteckbaren Schablone lässt es sich sehr schnell an der Wand montieren und kann jederzeit durch leichten äußeren Druck wieder von der Wand entfernt werden.

Die Raumsonde „LEM RF“ ersetzt die Chronothermostate des ProAir-Systems, mit Ausnahme des Hauptthermostats. Die Sonde wird direkt über die Steuereinheit „Polaris 3X/4X“, den Hauptchronothermostat oder die App (falls vorhanden) konfiguriert und eingestellt.

Eine blau blinkende LED an der Vorderseite zeigt die mit dem Raumfühler verbundene Zone an. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über den Master-Chronothermostat oder die Steuereinheit.

Das HF-Sendesignal mit 868 MHz gewährleistet eine optimale und schnelle Datenübertragung an die Steuereinheit „Polaris 3X / 4X“. Die Raumsonde „LEM RF“, die mit zwei 1,5-V-AA-Batterien betrieben wird, ist ausschließlich in Lumix-Weiß erhältlich.

Hinweis: Die Raumsonde „LEM RF“ kann nicht als Master, sondern nur als Slave fungieren. Zur Steuerung Ihres ProAir-Systems benötigen Sie einen Chronothermostat vom Typ „Stealth 2X“ oder „Discovery 2X“.

Spezifikation
    • Power supply: with 2 x 1.5 V AAA (LR03) - (batteries included)
    • Battery life: 18 months (with a normal use)
    • Data transmission: RF at 868 MHz
    • Rf signal range 50 mt max in open field between chrono-thermostat and Polaris 3x / 4x control unit
    • Available in white
    • Ambient temperature probe
    • Humidity probe
    • Radiant humidity control in cooling mode, with relay module
    • Blue led activates every 60 seconds
    • Fastening: wall-mounted by template, screws and dowels provided
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlem-rf-room-probe-with-batteries-and-radio-frequency-system
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeCHRONO-THERMOSTATS WITH RADIO FREQUENCY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)106
  • Tiefe (mm)19
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationController
  • OmniClassNummer23-27 15 23 15
  • OmniClassTitelHVAC Control Clocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit