Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLARIS 5X (WI-FI) CONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS AND APP, INTEGRATED WITH ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE CONTROLS
POLARIS 5X (WI-FI) CONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS AND APP, INTEGRATED WITH ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE CONTROLS

    POLARIS 5X (WI-FI) CONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS AND APP, INTEGRATED WITH ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE CONTROLS

    Google-Übersetzung,

    Die Steuereinheit Polaris 5X gehört zu den Tools der neuen Generation zur Verwaltung Ihres Smart Homes. Mit dem neuesten Update haben wir folgende Funktionen integriert:

    Sprachbefehle von Google Home und Alexa über die von Amazon und Google entwickelten Smart-Speaker-Geräte (nicht von Tecnosystemi bereitgestellt);

    Integriertes Wi-Fi-Modul , mit dem Sie Ihre Installation dank der Pro Air Multi Zone-App (kostenlos erhältlich) und Sprachbefehlen verwalten können;

    Über 30 Kommunikationsprotokolle , die es der Polaris 5X-Steuereinheit ermöglichen, mit jeder kanalisierten Maschine auf dem Markt zu kommunizieren. Zu diesem Zweck liefert Tecnosystemi auch den IR-Sender, der direkt vor dem Empfänger der kanalisierten Einheit angebracht wird;

    Verwaltung der Entfeuchtungsphase während der „Bodenkühlung“. Abhängig vom eingestellten Feuchtigkeitsprozentsatz schaltet das System die Entfeuchtung ein, um unerwünschte Kondensation auf dem Boden zu vermeiden;

    Fensterkontakt/Ausweispräsenz. Das ideale System für Ihr Hotel oder B&B: Das Polaris 5X schaltet das System automatisch aus, wenn sich kein Ausweis im Zimmer befindet oder das Fenster geöffnet bleibt.

    Wie bei der vorherigen Version der Steuereinheit, auch beim Polaris 5X, können Sie die Maschine dank des Ein-Aus-Kontakts (in diesem Fall) problemlos mit dem Pro Air-System steuern, wenn der Hersteller Ihrer kanalisierten Einheit das drahtlose Steuerelement nicht in Betracht zieht In diesem Fall erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihrer Maschine, ob der Einsatz einer Kommunikationsschnittstelle erforderlich ist.

    Die mit 230 VAC 50/60 Hz betriebene Steuereinheit verwaltet bis zu 16 Zonen und ermöglicht die Regelung der im Tecnosystemi-Katalog verfügbaren Klappen, Gitter oder elektronischen Bypass (falls vorhanden). Darüber hinaus ist es mithilfe des Relaismoduls, das immer von derselben Polaris 5X-Steuereinheit gesteuert wird, möglich, Strahlungssysteme mit Magnetventilen und Gebläsekonvektoren zu verwalten . Jede Zone wird von unseren Thermostaten verwaltet: kabelgebunden (Stealth 3X) oder Funkfrequenz (Discovery 3X, Mini Discovery 3X und Lem Room Probe).

    Spezifikation
      • Power supply 230 v - 50/60 Hz
      • Dimensions W 160 x H 90 x D 34 mm
      • Wall mounted or din rail mounted
      • 2.5” Lcd colour display
      • Membrane configuration keypad
      • Data transmission in RF 868 mhz with 50m range in open field
      • Data transmission through a 4 x 0.22 Cable with a range up to 100 m between polaris 5x and the last chrono-thermostat
      • On/off management
      • Dehumidification management in floor cooling feature with EV
      • Management 0-10V
      • 3 Speeds management (via relay module)
      • Dehumidification management in floor cooling feature with EV
      • Arrangement for monitoring the energy consumption of the air conditioning system
      • Ready for window contact
      • Ready for proair system control via voice command
      • Arrangement for proair system control via the integrated wi-fi module and proair multi-zone application
      • Over 30 integrated communication protocols
      • On/off inputs for alarms
      • Out1 and out2 outputs for the management of dampers, nozzles and relay module via 8-pole telephone cable with rj45 connector plug
      • Bootloader feature that allows firmware update of the control unit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaris-4x-wi-fi-control-unit-with-communication-protocols-and-app-integrated-with-alexa-and-google-home-voice-controls
    • ProduktfamilieGALAXY
    • ProduktgruppeCONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • OmniClassNummer23-27 15 23
    • OmniClassTitelHVAC Controls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit