Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genié Light

Genié Light

Google-Übersetzung,

Genié mit "Multifrequency Pulse"-Technologie ist das System der elektrophysikalischen Entfeuchtung für Mauerwerksarbeiten. Es ist ein elektronisches Gerät mit hohem Wirkungsgrad, zuverlässig, langlebig und mit sehr geringem Energieverbrauch. Es wurde entwickelt und gebaut, um maximale Sicherheit zu gewährleisten, unter vollständiger Einhaltung und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Vorschriften. Die Funktionsprinzipien der Genié-Technologie wurden mit dem Patent beim italienischen Patent- und Markenamt - UIBM - n. einzigartig gemacht. 0001426485.

Spezifikation
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenie-light
  • ProduktfamilieGenié
  • ProduktgruppeGenié Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)46
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_52_39
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidity and temperature probes
  • Klassifizierung23 84 00
  • Format2014TitelHumidity Control Equipment
  • OmniClassNummer23-33 27 00
  • OmniClassTitelAir Humidity Control Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit