Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genié Pro

Genié Pro

Google-Übersetzung,

Genié mit "Multifrequency Pulse"-Technologie ist das System der elektrophysikalischen Entfeuchtung für Mauerwerksarbeiten. Es ist ein elektronisches Gerät mit hohem Wirkungsgrad, zuverlässig, langlebig und mit sehr geringem Energieverbrauch. Es wurde entwickelt und gebaut, um maximale Sicherheit zu gewährleisten, unter vollständiger Einhaltung und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Vorschriften. Die Funktionsprinzipien der Genié-Technologie wurden mit dem Patent beim italienischen Patent- und Markenamt - UIBM - n. einzigartig gemacht. 0001426485.

Spezifikation
  • - Mains power supply: 230 V - 50Hz
    - Rated supply voltage: 12 VDC;
    - Power consumption: <1 W;
    - Max absorbed power with 8 satellites <6 W;
    - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
    - Dimensions, in mm: H 200, L 270, P 48;
    - Material: ABS (UL94 HB);
    - Color: Lava, NCS S 7502-B;
    - Degree of protection: IP40;
    - Weight: ≈1kg;
    - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenie-pro
  • ProduktfamilieGenié
  • ProduktgruppeGenié Pro
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit