Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Rolling Fire Door
Insulated Rolling Fire Door

    Insulated Rolling Fire Door

    Google-Übersetzung,
    Feuer und Rauch müssen gestoppt werden, um Eigentum zu retten und vor allem Leben zu schützen. Unsere fortschrittlichen Brandschutztürsysteme unterteilen ein Brandereignis schnell und lassen ausreichend Zeit für das Verlassen des Gebäudes. Sie sind die klare und zuverlässige Wahl für Bauherren und Designer geworden, die das höchste verfügbare Maß an Lebenssicherheit und Brandschutz mit den niedrigsten Betriebskosten in einem modernen, leicht integrierbaren Paket fordern.

    MASSGESCHNEIDERTE LEBENSSICHERHEITSLÖSUNGEN - Unsere isolierten Brandschutztüren helfen, Sachwerte und vor allem Leben zu retten. Unsere fortschrittlichen Brandschutztürsysteme bieten einen branchenführenden, intelligenten Betrieb, der: ▶ Thermisch oder elektrisch aktiviert wird, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch einzudämmen ▶ Einfaches – oder sogar automatisches – Zurücksetzen oder automatisches Öffnen nach einem Brandereignis oder Stromausfall

    VERBESSERTER RAUCHSCHUTZ – Die optionale Rauch- und Zugluftkontrolle SmokeShield® entspricht UL1784 und stellt sicher, dass der Rauch vom Feuer getrennt wird und sich nicht schnell in der gesamten Einrichtung ausbreitet, sodass die Bewohner sicher aussteigen können.

    MASSGESCHNEIDERT FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH - Unsere isolierten Brandschutztüren wurden für Brandschutzöffnungen entwickelt und bieten Sicherheit und Zugangskontrolle und sind für den Einsatz in Öffnungen vorgesehen, die nicht Teil eines erforderlichen Ausgangs sind. Von Factory Mutual genehmigt und beim California Office of the State Fire Marshall gelistet. UL-gelistet für Brandschutzklassen von 3/4, 11/2, 3 und 4 Stunden.

    Schließsysteme – Die Wahl eines Schließsystems für Brandschutztüren ist genauso wichtig wie die Auswahl einer Brandschutztür. Das fortschrittliche AlarmGard®-Schließsystem, das mit Motor, Kette oder Kurbel erhältlich ist, wird für höchste Zuverlässigkeit und niedrigste Betriebskosten mit einer unübertroffenen Einfachheit bei der Erfüllung der jährlichen Test- und Reset-Anforderungen empfohlen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercookson-006
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeOverhead Coiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit